text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Seturile de conectare sunt potrivite pentru conectarea în unghi drept a două profile de aluminiu. Seturile de conectare permit poziționarea liberă a profilelor. Canelurile profilate în unghi drept una față de cealaltă rămân libere. Astfel, elementele de suprafață pot fi introduse în canelurile profilate fără o prelucrare ulterioară.

Din cauza forței reduse de fixare și a lipsei unei protecții anti-rotație, aceste seturi de fixare trebuie utilizate numai în combinație cu panouri și structuri supuse la sarcini reduse.

Efort redus de prelucrare. Pentru instalare, trebuie efectuată o gaură într-unul dintre profile. Gaura D2 poate fi, de asemenea, concepută ca o gaură de trecere.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem