{"product":{"productId":"agid.17149","price":3.98,"name":"Seturi de conexiuni centrale tip B"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel.
Version
zincat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Seturile de conectare sunt potrivite pentru conectarea în unghi drept a două profile de aluminiu. Seturile de conectare permit poziționarea liberă a profilelor. Canelurile profilate în unghi drept una față de cealaltă rămân libere. Astfel, elementele de suprafață pot fi introduse în canelurile profilate fără o prelucrare ulterioară.
Din cauza forței reduse de fixare și a lipsei unei protecții anti-rotație, aceste seturi de fixare trebuie utilizate numai în combinație cu panouri și structuri supuse la sarcini reduse.
Efort redus de prelucrare. Pentru instalare, trebuie efectuată o gaură într-unul dintre profile. Datorită diametrului redus al șurubului, canelura nu este deteriorată și poate fi acoperită complet cu un profil de acoperire.
Din cauza forței reduse de fixare și a lipsei unei protecții anti-rotație, aceste seturi de fixare trebuie utilizate numai în combinație cu panouri și structuri supuse la sarcini reduse.
Efort redus de prelucrare. Pentru instalare, trebuie efectuată o gaură într-unul dintre profile. Datorită diametrului redus al șurubului, canelura nu este deteriorată și poate fi acoperită complet cu un profil de acoperire.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.