text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Cornier din zinc turnat sub presiune.
Șuruburi și piulițe cu fantă oțel.
Capac poliamidă, ranforsată cu fibre de sticlă.
Version
Cornier lăcuit în culoarea aluminiului.
Șuruburi și piulițe cu fantă zincate.
Capac de acoperire negru.
Note
Potrivit pentru rigidizarea construcțiilor profilate și pentru îmbinarea cu forță, fără prelucrare, a profilelor între ele. Se poate utiliza și ca element de fixare (de exemplu, consolă) pentru orice componentă.
Colțarele au urechi de centrare pentru o montare precisă și fără răsuciri. Urechile de centrare pot fi îndepărtate, dacă este necesar, printr-un punct de rupere prestabilit, de exemplu, pentru montarea panourilor. Partea deschisă poate fi închisă cu un capac de protecție.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem