{"product":{"productId":"agid.32689","price":0.22,"name":"Piesă de distanțare pentru suport pentru elemente de suprafață (multibloc 25)"},"currency":"EUR"}
Material
Plastic PA.
Version
negru sau gri (tip I similar RAL 7042, tip B similar RAL 7004).
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Plastic PA.
Version
negru sau gri (tip I similar RAL 7042, tip B similar RAL 7004).
Note
Piese de distanțare pentru introducerea pe suportul pentru elemente de suprafață. Astfel, sunt disponibile diferite dimensiuni ale distanței față de muchia profilului, pentru a înșuruba elemente de suprafață cu grosime diferită coplanar cu profilul din aluminiu.
Piesele de distanțare pot fi combinate între ele prin introducerea simplă (pe piesa de distanțare cu A=2 nu pot fi introduse alte piese de distanțare).
Piesele de distanțare pot fi combinate între ele prin introducerea simplă (pe piesa de distanțare cu A=2 nu pot fi introduse alte piese de distanțare).
Drawing reference
1) Nu se aplică la A=2 mm
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.