text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Suport din plastic PA, întărit cu fibră de sticlă.
Piuliță din oțel.
Version
Suport negru sau gri similar RAL 7042.
Piuliță zincată.
Note
Suporturile facilitează o fixare simplă a elementelor de suprafață la profilurile din aluminiu.

Suportul poate fi pivotat în orice poziție în canelura profilului. La acest suport pot fi montate elemente de suprafață ușoare din plastic (sticlă acrilică, plăci din compozit) sau table de căptușire. În plus, elementele de suprafață trebuie să fie prevăzute cu o gaură, prin intermediul căreia acestea sunt înșurubate cu suportul. Piulița din suport este deplasabilă peste o gaură alungită, astfel încât este posibilă o anumită compensare a toleranței.

Pe suport pot fi introduse suplimentar piese de distanțare. Astfel, sunt disponibile diferite dimensiuni ale distanței față de muchia profilului, pentru a înșuruba elemente de suprafață cu grosime diferită coplanar cu profilul din aluminiu.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem