{"product":{"productId":"agid.33842","price":56.51,"name":"Profile din aluminiu 45x60 tip B"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminiu EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Version
termorezistent, anodizat în culori naturale.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Aluminiu EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Version
termorezistent, anodizat în culori naturale.
Note
Profil din aluminiu pentru construcții generale.
On request
Tăieturi de mitră 15°, 30° și 45°.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.