text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Plastic PVC-U.
Version
Gri similar cu RAL 7042.
Note
Potrivit pentru tuburi profilate cu diametru exterior de 30 mm.

Bară de glisare cu uzură redusă, cu frecare de alunecare redusă, pentru un transport simplu al mărfurilor. În plus, benzile glisante pot fi utilizate și ca protecție de susținere, protecție de oprire și benzi de ghidare.

Bara de glisare se prinde cu cleme, fără unelte, pe tuburile profilate Ø30.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem