{"product":{"productId":"agid.30425","price":7.79,"name":"Blocuri multiple Ø30 tip I"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminiu turnat sub presiune.
Set de montaj din oțel.
Set de montaj din oțel.
Version
lucioasă.
Piese de montare galvanizate.
Piese de montare galvanizate.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Aluminiu turnat sub presiune.
Set de montaj din oțel.
Set de montaj din oțel.
Version
lucioasă.
Piese de montare galvanizate.
Piese de montare galvanizate.
Note
Potrivit pentru tuburi profilate cu diametru exterior de 30 mm.
Pentru ficarea stabilă a elementelor de suprafață sau a componentelor aleatorii pe tuburile profilate.
Componentele pot fi înșurubate pe Multibloc, pe cinci fețe. Cele două jumătăți cu înălțimi diferite ale Multiblock-ului din 2 piese, permit fixarea componentelor la diverse înălțimi ale nivelului. Astfel, componentele se pot monta tangențial cu profilul tubului rotund sau la o distanță de 5 mm.
Pentru ficarea stabilă a elementelor de suprafață sau a componentelor aleatorii pe tuburile profilate.
Componentele pot fi înșurubate pe Multibloc, pe cinci fețe. Cele două jumătăți cu înălțimi diferite ale Multiblock-ului din 2 piese, permit fixarea componentelor la diverse înălțimi ale nivelului. Astfel, componentele se pot monta tangențial cu profilul tubului rotund sau la o distanță de 5 mm.
Scope of delivery
1 Multibloc 2 piese.
2 șuruburi din EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, galvanizate.
1 Piuliță pătrată din 557 - M6, galvanizată.
2 piulițe autoblocante ISO 10511 - M6, galvanizate.
Articolul va fi livrat preasamblat.
2 șuruburi din EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, galvanizate.
1 Piuliță pătrată din 557 - M6, galvanizată.
2 piulițe autoblocante ISO 10511 - M6, galvanizate.
Articolul va fi livrat preasamblat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.