text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Plastic PA, armat cu fibră de sticlă.
Version
Gri similar cu RAL 7042 sau negru.
Note
Potrivit pentru tuburi profilate cu diametru exterior de 30 mm.

Capacele închid capetele deschise ale tuburilor profilate și formează astfel un finisaj optic corespunzător, acoperind în același timp în mod sigur și muchiile exterioare ascuțite.

Capacele sunt disponibile în gri și ca versiune conductibilă ESD, în negru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem