{"product":{"productId":"agid.30432","price":4.17,"name":"Cleme Ø30 tip I"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel.
Version
zincat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Pentru fixarea stabilă și rezistentă la torsiuni a profilelor din aluminiu canal 8 tip I la tuburi rotunde și tuburi profilate cu un diametru exterior de 30 mm.
Cu colierul se integrează foarte ușor profilele de aluminiu cu canal 8, tip I, într-o structură tubulară. Colierul este foarte plat și totuși foarte rezistent la torsiuni.
Ideal pentru conectarea profilelor de aluminiu pentru șine cu role.
Cu colierul se integrează foarte ușor profilele de aluminiu cu canal 8, tip I, într-o structură tubulară. Colierul este foarte plat și totuși foarte rezistent la torsiuni.
Ideal pentru conectarea profilelor de aluminiu pentru șine cu role.
Scope of delivery
1 clemă.
2 Piulițe cu fantă în T - fantă 8 - M6, galvanizate.
2 șuruburi din EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, galvanizate.
2 Piulițe cu fantă în T - fantă 8 - M6, galvanizate.
2 șuruburi din EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, galvanizate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.