text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Plastic PA, armat cu mărgele de sticlă.
Version
Gri similar cu RAL 7042.
Note
Pentru fixarea elementelor de suprafață ușoare sau a oricăror componente la tuburi rotunde și tuburi profilate cu diametrul exterior de 30 mm.

Colierul de strângere este potrivit pentru piese atașate ușoare. Acesta se atașează la tubul rotund fără scule și este ușor de scos. Este, astfel, ideal dacă ceva trebuie atașat doar temporar.

Pentru îmbinarea cu șurub a elementului de suprafață, se poate introduce o piuliță hexagonală M5 (nu face parte din pachetul de livrare) în colierul de strângere.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem