text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Clemă din oțel.
Distanțier din plastic PA, ranforsat cu fibră de sticlă.
Șuruburi din oțel.
Version
Clemă zincată.
Distanțier gri similar RAL 7042.
Șuruburi zincate.
Note
Pentru fixarea plăcilor de masă la tuburi rotunde și tuburi profilate cu diametrul exterior de 30 mm.

Element de fixare solid pentru fixarea suprafețelor de masă din plăci aglomerate sau plăci multiplex. Colierul rezistent din oțel se înșurubează pe tubul profilat, asigurând astfel o fixare sigură. Placa de masă se fixează cu ajutorul șurubului pentru lemn furnizat.

Piesa distanțieră asigură păstrarea unei distanțe exacte, astfel încât placa de masă să stea coplanar cu racordurile structurii tubulare. Astfel, totul este la același nivel.

Sugestie: pentru a acoperi spațiul dintre placa de masă și tubul profilat se poate folosi bara de alunecare cu Ø 30.
Scope of delivery
1 clemă.
1 Distanțier.
1 Șurub pentru lemn 6 x 25, galvanizat.
2 Șuruburi autoperforante DIN 7504 Forma N - 3,9 x 16, galvanizate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem