text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Element culisant: plastic POM.
Piesa intermediară: aluminiu.
Version
Element culisant: negru.
Piesă intermediară: anodizat.
Note
Rulmentul glisant permite o mișcare cu frecare redusă și fără lubrifiant pe tuburi rotunde și conducte profilate cu un diametru exterior de 30 mm.

Permite mișcări radiale și liniare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem