text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Rolă: plastic PA, ranforsat cu bile de sticlă.
Piese de montaj: oțel.
Version
Rolă: neagră.
Piese de montaj: zincate.
Note
Rolă cu rulment cu bile. Pentru ghidarea pieselor mobile pe o bară de glisare fixată pe un profil din aluminiu sau pentru ghidarea laterală a produselor aflate în mișcare.
Scope of delivery
1 rolă.
1 Șurub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) M6 x 35, galvanizat.
2 Șaibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125) - 6,4, galvanizate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem