{"product":{"productId":"agid.35774","price":15.46,"name":"Șine de montaj cu profil C, sistem 41, perforat"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Șinele noastre C sunt soluția ideală pentru fixarea în siguranță și flexibilă a componentelor, în diverse utilizări industriale și comerciale. Acestea se caracterizează prin forma constructivă robust și versatilitate, fiind ideale pentru proiectele de asamblare și de fixare.
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Șinele de montaj oferă o bază excelentă pentru realizarea de construcții complexe. Acestea permit realizarea în siguranță a unor montaje pe orizontală și pe verticală. Ele servesc ca bază pentru fixarea în siguranță a conductelor, a instalațiilor electrice sau a altor componente în industria constructoare de mașini, sisteme tehnologice pentru clădiri sau instalațiile electrice.
Buza șinei este zimțată astfel încât să poată suporta și sarcini verticale în combinație cu accesoriile corespunzătoare.
Buza șinei este zimțată astfel încât să poată suporta și sarcini verticale în combinație cu accesoriile corespunzătoare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.