Clemă de strângere Sistem 28 oțel galvanizat zincat 10925-70-1128
- Îmbinarea rapidă a șinelor de montaj
- Rezistență ridicată
- Ideal pentru șine de montaj și sisteme cu șine
Unitatea de vânzare
3,11 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă de strângere
Varianta 1
Sistem 28
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanizat zincat
UNSPSC Code
39121708
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
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Clema de strângere este un etrier de prindere pentru fixarea șinelor de montaj pe suporturi de oțel. Clema de strângere este fixată pe ambele părți ale suportului (trebuie utilizate întotdeauna 2 cleme de strângere pentru fiecare suport de oțel). Nu este necesară găurirea sau sudarea. Clema de strângere este potrivită pentru suporturi cu lățimi/grosimi diferite.
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 28 (28/15 și 28/28).
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 28 (28/15 și 28/28).
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.