text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă de strângere
Varianta 1
Sistem 41
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
UNSPSC Code
39121708
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
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Clema de strângere este un etrier de prindere pentru fixarea șinelor de montaj pe suporturi de oțel. Clema de strângere este fixată pe ambele părți ale suportului (trebuie utilizate întotdeauna 2 cleme de strângere pentru fiecare suport de oțel). Nu este necesară găurirea sau sudarea. Clema de strângere este potrivită pentru suporturi cu lățimi/grosimi diferite.

Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 28 (28/15 și 28/28).
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem