Clemă pentru grindă oțel galvanizat zincat 10925-71-1120
- Îmbinarea rapidă a șinelor de montaj
- Rezistență ridicată
- Ideal pentru șine de montaj și sisteme cu șine
Unitatea de vânzare
4,55 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă pentru grindă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanizat zincat
H
Interval de prindere
20
UNSPSC Code
39121708
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
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Clema pentru grindă este un element de prindere pentru fixarea șinelor de montaj pe grinzi tip H sau T, cu grosimi ale flanșelor grinzilor de 10-25 mm. Clema pentru grindă este fixată pe ambele părți ale grinzii (trebuie utilizate întotdeauna 2 cleme de grindă pentru fiecare grindă de oțel). Nu este necesară găurirea sau sudarea.
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 28 (28/15 și 28/28).
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 28 (28/15 și 28/28).
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.