{"product":{"productId":"agid.35824","price":4.19,"name":"Cleme pentru grinzi pentru șine de montaj cu profil C pentru sistem 28 și 41"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Clema pentru grindă este un element de prindere pentru fixarea șinelor de montaj pe grinzi tip H sau T, cu grosimi ale flanșelor grinzilor de 10-25 mm. Clema pentru grindă este fixată pe ambele părți ale grinzii (trebuie utilizate întotdeauna 2 cleme de grindă pentru fiecare grindă de oțel). Nu este necesară găurirea sau sudarea.
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 28 (28/15 și 28/28).
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 28 (28/15 și 28/28).
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.