Colțar cadru Sistem 28 oțel galvanizat zincat 10925-54-1128
- Inclusiv șuruburi și șaibe
- Conector cu îmbinarea rapidă a șinelor de montaj
- Rezistență ridicată
- Ideal pentru șine de montaj și sisteme cu șine
Unitatea de vânzare
6,65 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Colțar cadru
Varianta 1
Sistem 28
Varianta 2
transversal
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanizat zincat
UNSPSC Code
39121708
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
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Element de conectare premontat pentru îmbinarea ușoară a două șine de montaj.
Colțarul cadru permite alinierea cu precizie a șinelor una față de cealaltă. Îmbinare prin strângere, realizată prin introducerea în profilul șinei și strângerea cu patru șuruburi. Sau îmbinare prin formă, prin introducerea celor patru șuruburi prin partea din spate a profilului.
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 28 (28/15 și 28/28).
Colțarul cadru permite alinierea cu precizie a șinelor una față de cealaltă. Îmbinare prin strângere, realizată prin introducerea în profilul șinei și strângerea cu patru șuruburi. Sau îmbinare prin formă, prin introducerea celor patru șuruburi prin partea din spate a profilului.
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 28 (28/15 și 28/28).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.