text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Element de conectare premontat pentru îmbinarea ușoară a două șine de montaj.

Colțarul cadru permite alinierea cu precizie a șinelor una față de cealaltă. Îmbinare prin strângere, realizată prin introducerea în profilul șinei și strângerea cu patru șuruburi. Sau îmbinare prin formă, prin introducerea celor patru șuruburi prin partea din spate a profilului.

Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 28 (28/15 și 28/28).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem