text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Colțar cadru
Varianta 1
Sistem 41
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
L=lungime
184
UNSPSC Code
39121708
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
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Element de conectare pentru îmbinarea ușoară a două șine de montaj.

Colțarul cadru permite alinierea cu precizie a șinelor una față de cealaltă. Cu 4 orificii adecvate pentru orificii ovale din șinele de montaj.
Îmbinare prin strângere, pentru montaj cu trecere prin piesă, cu șuruburi hexagonale, șaibe și piulițe (șuruburile, șaibele și piulițele se comandă separat).

Potrivit pentru profiluri de montaj, sistem 41 (41/41).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem