Suport profilat Sistem 41 oțel galvanizat zincat 10925-50-1141
- Suport de perete și de tavan, pentru șine de montaj
- Montare rapidă
- Rezistență ridicată
- Ideal pentru șine de montaj și sisteme cu șine
Unitatea de vânzare
21,55 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Suport profilat
Varianta 1
Sistem 41
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanizat zincat
UNSPSC Code
39121708
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
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Suport profilat pentru fixarea în siguranță a șinelor de montaj pe podea, tavan sau perete. Dispunerea eșalonată a găurilor ovale din placa de prindere permite alinierea optimă a suportului profilat.
Potrivit pentru profiluri de montaj, sistem 28 (28/28).
Potrivit pentru profiluri de montaj, sistem 41 (41/41).
Potrivit pentru profiluri de montaj, sistem 28 (28/28).
Potrivit pentru profiluri de montaj, sistem 41 (41/41).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.