text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Suport profilat pentru fixarea în siguranță a șinelor de montaj pe podea, tavan sau perete. Dispunerea eșalonată a găurilor ovale din placa de bază permite alinierea optimă a suportului profilat.

Potrivit pentru profiluri de montaj, sistem 28 (28/28).
Potrivit pentru profiluri de montaj, sistem 41 (41/41).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem