text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Comutator de prindere antistatic PA, armat cu fibră de carbon.
Fereastra de vizualizare pe PC.
Tampon elastic PU.
Note
Învelișurile de prindere pot fi suspendate fără efort mare de montaj în canelura de profil sau în profilul de suspensie.
Prin agățare, învelișul de prindere pentru profilele de suspensie pot fi montate în plăci perforate.
Pentru pregătirea de piese mici și prinderea selectivă a componentelor mai mici.
Application
Componentele și dispozitivele electrice sau electronice sensibile (componente sensibile la descărcarea electrostatică - ESD) pot fi deteriorate sau chiar distruse din cauza unei descărcări electrostatice în apropiere (descărcare electrostatică = ESD).
O descărcare electrostatică poate fi cauzată de persoane sau de manipularea componentelor sensibile la ESD (de exemplu, în timpul fabricației, asamblării, transportului, depozitării etc.).
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, în mediul electronic sunt necesare produse cu conducție electrică, conform standardului DIN EN 61340-5-1.
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, într-un mediu electronic, sunt necesare produse cu proprietăți de disipare electrică, conforme cu standardul DIN EN 61340-5-1.
Scope of delivery
1x Tavă graifăr.
1x Fereastră de vizualizare.
1x Etichetă.
4x Tampon elastic, autoadeziv.
Applications
Producătorii de dispozitive care trebuie să respecte Directiva privind produsele ATEX 2014/34/UE.
Operatorii care trebuie să respecte Directiva operațională ATEX 1999/92/CE.
Safety
Aceste produse ESD pot fi utilizate, de asemenea, pentru dispozitive, componente și sisteme de protecție în atmosfere potențial explozive.
Utilizarea acestor produse ESD previne generarea unei descărcări electrostatice cu scântei și, prin urmare, posibila aprindere a gazelor și pulberilor care pot duce la o explozie în spații închise.
Pentru a proteja persoanele care lucrează în atmosfere potențial explozive, producătorii și operatorii echipamentelor trebuie să implementeze și să respecte directivele ATEX.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem