text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Recipient de prindere PA, armat cu fibră de sticlă.
Fereastra de vizualizare pe PC.
Note
Recipientele de prindere pot fi suspendate fără efort mare de montaj în canelura de profil sau în profilul de suspensie.
Prin agățare, recipientele de prindere pentru profilele de suspensie pot fi montate în plăcile perforate.
Pentru pregătirea de piese mici.

Recipientele de prindere pentru profilele de suspensie pot fi combinate cu adaptoare de pivotare.
Scope of delivery
Forma A: 1x bac de distribuție.
Forma B: 1x bac de distribuție.
Forma C: 1x bac de distribuție, 1x vizor de inspecție, 1x etichetă.
Forma D: 1x bac de distribuție, 1x vizor de inspecție, 1x etichetă.
Accessory
Adaptor pivotant 10550-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem