{"product":{"productId":"agid.23015","price":23.7,"name":"Recipient de prindere din plastic antistatic pentru profilul de suspensie"},"currency":"EUR"}
Material
Recipient de prindere antistatic PA, armat cu fibră de carbon.
Fereastra de vizualizare pe PC.
Fereastra de vizualizare pe PC.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Recipient de prindere antistatic PA, armat cu fibră de carbon.
Fereastra de vizualizare pe PC.
Fereastra de vizualizare pe PC.
Note
Recipientele de prindere pot fi suspendate fără efort mare de montaj în canelura de profil sau în profilul de suspensie.
Prin agățare, recipientele de prindere pentru profilele de suspensie pot fi montate în plăcile perforate.
Pentru pregătirea de piese mici.
Recipientele de prindere pentru profilele de suspensie pot fi combinate cu adaptoare de pivotare.
Prin agățare, recipientele de prindere pentru profilele de suspensie pot fi montate în plăcile perforate.
Pentru pregătirea de piese mici.
Recipientele de prindere pentru profilele de suspensie pot fi combinate cu adaptoare de pivotare.
Application
Componentele și dispozitivele electrice sau electronice sensibile (componente sensibile la descărcarea electrostatică - ESD) pot fi deteriorate sau chiar distruse din cauza unei descărcări electrostatice în apropiere (descărcare electrostatică = ESD).
O descărcare electrostatică poate fi cauzată de persoane sau de manipularea componentelor sensibile la ESD (de exemplu, în timpul fabricației, asamblării, transportului, depozitării etc.).
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, în mediul electronic sunt necesare produse cu conducție electrică, conform standardului DIN EN 61340-5-1.
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, într-un mediu electronic, sunt necesare produse cu proprietăți de disipare electrică, conforme cu standardul DIN EN 61340-5-1.
O descărcare electrostatică poate fi cauzată de persoane sau de manipularea componentelor sensibile la ESD (de exemplu, în timpul fabricației, asamblării, transportului, depozitării etc.).
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, în mediul electronic sunt necesare produse cu conducție electrică, conform standardului DIN EN 61340-5-1.
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, într-un mediu electronic, sunt necesare produse cu proprietăți de disipare electrică, conforme cu standardul DIN EN 61340-5-1.
Scope of delivery
Forma C: 1x bac de distribuție, 1x vizor de inspecție, 1x etichetă.
Forma D: 1x bac de distribuție, 1x vizor de inspecție, 1x etichetă.
Forma D: 1x bac de distribuție, 1x vizor de inspecție, 1x etichetă.
Applications
Producătorii de dispozitive care trebuie să respecte Directiva privind produsele ATEX 2014/34/UE.
Operatorii care trebuie să respecte Directiva operațională ATEX 1999/92/CE.
Operatorii care trebuie să respecte Directiva operațională ATEX 1999/92/CE.
Safety
Aceste produse ESD pot fi utilizate, de asemenea, pentru dispozitive, componente și sisteme de protecție în atmosfere potențial explozive.
Utilizarea acestor produse ESD previne generarea unei descărcări electrostatice cu scântei și, prin urmare, posibila aprindere a gazelor și pulberilor care pot duce la o explozie în spații închise.
Pentru a proteja persoanele care lucrează în atmosfere potențial explozive, producătorii și operatorii echipamentelor trebuie să implementeze și să respecte directivele ATEX.
Utilizarea acestor produse ESD previne generarea unei descărcări electrostatice cu scântei și, prin urmare, posibila aprindere a gazelor și pulberilor care pot duce la o explozie în spații închise.
Pentru a proteja persoanele care lucrează în atmosfere potențial explozive, producătorii și operatorii echipamentelor trebuie să implementeze și să respecte directivele ATEX.
Accessory
Adaptor pivotant 10550-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.