Pneumatic cylinder double-acting aluminium 12000-032200
- Cu acțiune dublă
- Amortizare pneumatică, reglabilă bilateral
- Caneluri de senzor în T, pentru fixarea comutatorului de proximitate
Sales unit
120,43 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pneumatic cylinder
Version 1
double-acting
Version 2
external thread
DIN ISO
DIN ISO 15552
Product type
standard cylinder
Main
material
aluminium
Component
material
QT steel
F6=piston force
at 6 bar
(N)
458
F6=withdrawal force
at 6 bar
(N)
394
A
32,5
A1
11,5
A2
3,5
B
47
Cylinder
Ø
32
D
M10x1,25
D1
12
D2
30
D3
M6
L
320
L1
22
L2
26
L3
18
L4
8
L5
4
P
G1/8
P1
269
P2
12,5
SW
10
SW1
2
T
16,5
T1
5
Travel
S
200
UNSPSC Code
31161532
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Tub cilindric: aluminiu.
Capacul de capăt: aluminiu turnat sub presiune.
Tija pistonului: oțel călit 1.0503.
Etanșare piston și tijă: PU.
Capacul de capăt: aluminiu turnat sub presiune.
Tija pistonului: oțel călit 1.0503.
Etanșare piston și tijă: PU.
Version
Tub cilindric: anodizat.
Capacul de capăt: vopsit.
Tija pistonului: placată cu crom dur.
Capacul de capăt: vopsit.
Tija pistonului: placată cu crom dur.
Note
Cilindru pneumatic cu acțiune dublă cu design optimizat pentru construcție conform DIN ISO 15552. Tija pistonului cu filet exterior, detectare a poziției și amortizare pneumatică reglabilă.
Acești cilindri sunt favorizați pentru o gamă largă de aplicații, datorită designului lor robust.
Acești cilindri sunt favorizați pentru o gamă largă de aplicații, datorită designului lor robust.
Technical Data
Operating principle: double-acting.
Operating medium: filtered and dried air, oiled or not oiled.
Operating pressure: 1 to 10 bar.
Damping: pneumatic damping on both sides, adjustable.
Mounting position: arbitrary.
Position detection: can be used for proximity switch in T-slot from above.
Pneumatic connection: DIN EN ISO 228/1.
Operating medium: filtered and dried air, oiled or not oiled.
Operating pressure: 1 to 10 bar.
Damping: pneumatic damping on both sides, adjustable.
Mounting position: arbitrary.
Position detection: can be used for proximity switch in T-slot from above.
Pneumatic connection: DIN EN ISO 228/1.
Temperature range
-20 °C to +80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.