text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Pneumatic cylinder

Intrări / Pagină
3 Products
  • Intrări / Pagină
    3 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

    Cilindri pneumatici de la norelem



    Cilindrii pneumatici de la norelem utilizează aerul comprimat pentru a efectua o mișcare rectilinie . Cilindrii pneumatici sunt cunoscuți și sub denumirea de cilindri pentru aer comprimat. Cilindrii pneumatici pot funcționa cu aer filtrat, uscat, precum și lubrifiați sau nelubrifiați. Aceștia sunt adecvați pentru condiții ambientale cu un interval de temperatură de la -20° C la +80° C.



    Datorită tipului lor constructiv robust, cilindrii pentru aer comprimat sunt utilizați pentru o varietate de aplicații în cele mai diferite domenii. Cilindrii pneumatici sunt utilizați, de exemplu, în mașinile de turnare prin injecție, în tehnologia de transport, de acționare sau de manipulare.



    Structura și modul de funcționare al cilindrilor pneumatici



    Întreaga gamă de cilindri pneumatici de la norelem este fabricată din aluminiu și oțel inoxidabil pentru tuburile cilindrilor, aluminiu sau aluminiu turnat sub presiune pentru capacele de capăt, oțel inoxidabil și oțel ameliorabil pentru tija pistonului și poliuretan sau cauciuc butadien-acrilonitrilic pentru garniturile pistonului și ale tijei pistonului. Pistoanele cilindrilor sunt fabricate din alamă, iar bucșa de ghidare a pistonului din bronz sinterizat.



    Tuburile cilindrilor sunt furnizate anodizate sau lucioase, capacele de capăt sunt lucioase, vopsite sau anodizate, iar tija pistonului este lucioasă sau cromată dur (în funcție de model).



    Variante de cilindri pneumatici/cilindri pentru aer comprimat



    În magazinul online norelem, cilindrii pneumatici/cilindrii pentru aer comprimat sunt disponibili în trei variante: cilindru pneumatic standard, cilindru pneumatic compact și cilindru pneumatic rotund.



    Cilindru pneumatic standard conform DIN ISO 15552



    Cilindrul standard ușor conform DIN ISO 15552 este disponibil cu diametre ale pistonului de la 32 la 80 de milimetri și lungimi de cursă de la 25 la 250 de milimetri. Datorită designului său optimizat, se poate economisi 20 % din material în producția acestui cilindru standard. Tubul cilindrului este fabricat din aluminiu anodizat, iar tija pistonului este fabricată din oțel ameliorabil cromat dur. Tija pistonului cu filet exterior are o amortizare pneumatică reglabilă și poate fi extinsă prin detectarea poziției.



    Cilindru pneumatic compact conform DIN ISO 21287 cu acțiune dublă cu piston magnetic



    Cilindrul pneumatic compact conform DIN ISO 21287 de la norelem este disponibil cu filet interior sau exterior și este disponibil cu diametre ale pistonului de la 20 la 40 de milimetri și lungimi de cursă de la 10 la 50 de milimetri. Cilindrii compacți conform DIN ISO 21287 sunt prevăzuți cu amortizare elastică pe ambele părți și pot fi extinși cu detectarea poziției pentru comutatoarele de proximitate. Tubul cilindrului este fabricat din aluminiu anodizat, iar tija pistonului este fabricată din oțel inoxidabil. Cilindrul compact este adecvat în special pentru utilizarea în spații pentru montaj înguste. Presurizarea cilindrului pneumatic răspunde rapid.



    Cilindru pneumatic rotund conform DIN ISO 6432



    La fel ca și cilindrul pneumatic compact, cilindrul rotund conform DIN ISO 6432 de la norelem are, de asemenea, amortizare elastică pe ambele părți și poate fi extins cu detectarea poziției pentru comutatoarele de proximitate. Cilindrul rotund are diametre ale pistonului de la 10 la 25 de milimetri și lungimi de cursă de la 10 la 200 de milimetri; materialul este oțel inoxidabil. Cilindrul rotund se caracterizează, de asemenea, prin precizia standardizată la montare. Cilindrii pneumatici rotunzi sunt ideali pentru aplicații cu sarcini sau forțe mai mici și pot fi, de asemenea, montați fără elemente de fixare.



    Cilindri cu acțiune simplă vs. cilindri cu acțiune dublă



    În magazinul online norelem și în „THE BIG GREEN BOOK”, se face o distincție între cilindrii pneumatici/cilindrii pentru aer comprimat cu acțiune simplă și cei cu acțiune dublă.























    Cilindri pneumatici cu acțiune simplă



    Cilindri cu acțiune dublă



    Au un singur racord de aer



    Sunt controlați exclusiv cu aer comprimat



    Revin în poziția inițială cu ajutorul unui arc



    Aerul comprimat extinde și retrage cilindrul pneumatic



     



    În timpul retragerii și extinderii, cilindrul pneumatic poate funcționa la aproape întreaga sa forță




    Avantajele cilindrilor pneumatici





    • Comutarea sau controlul continuu al vitezelor și forțelor cilindrilor

    • Obținerea unor viteze de lucru extrem de mari

    • În cazul unei suprasarcini sau chiar al unei opriri, dispozitivele cu aer comprimat au, în general, avantajul de a rămâne fără daune

    • În comparație cu aparatele electrice, dispozitivele cu aer comprimat au un design simplu, motiv pentru care sunt în general mai ușoare

    • Spre deosebire de sistemele electrice, sistemele pneumatice nu generează căldură de evacuare la unitățile de acționare electrică descentralizate ci, fără excepție, în mod centralizat la compresorul propriu-zis

    • Sistemele pneumatice nu necesită conducte de retur, deoarece aerul evacuat produs poate ieși direct în mediul înconjurător