text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pneumatic cylinder
Version 1
double-acting
Version 2
external thread
DIN ISO
DIN ISO 15552
Product type
standard cylinder
Main material
aluminium
Component material
QT steel
F6=piston force at 6 bar (N)
458
F6=withdrawal force at 6 bar (N)
394
A
32,5
A1
11,5
A2
3,5
B
47
Cylinder Ø
32
D
M10x1,25
D1
12
D2
30
D3
M6
L
370
L1
22
L2
26
L3
18
L4
8
L5
4
P
G1/8
P1
319
P2
12,5
SW
10
SW1
2
T
16,5
T1
5
Travel S
250
UNSPSC Code
31161532
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Tub cilindric: aluminiu.
Capacul de capăt: aluminiu turnat sub presiune.
Tija pistonului: oțel călit 1.0503.
Etanșare piston și tijă: PU.
Version
Tub cilindric: anodizat.
Capacul de capăt: vopsit.
Tija pistonului: placată cu crom dur.
Note
Cilindru pneumatic cu acțiune dublă cu design optimizat pentru construcție conform DIN ISO 15552. Tija pistonului cu filet exterior, detectare a poziției și amortizare pneumatică reglabilă.

Acești cilindri sunt favorizați pentru o gamă largă de aplicații, datorită designului lor robust.
Technical Data
Modul de funcționare: cu acțiune dublă.
Mediu de funcționare: aer filtrat, uscat; lubrifiat sau nelubrifiat.
Presiune de funcționare: 1 până la 10 bar.
Amortizare: amortizare pneumatică reglabilă pe ambele părți.
Poziția de instalare: oricare.
Detectarea poziției: se poate utiliza pentru comutatoarele de proximitate în canelura T de sus.
Racord pneumatic: DIN EN ISO 228/1.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem