text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cilindru pneumatic
Varianta 1
cu acțiune dublă
Varianta 2
filet exterior
DIN ISO
DIN ISO 15552
Tip de produs
cilindru normal
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
Oțel călit și optimizat
F6=Forța pistonului la 6 bari (N)
1180
F6=Forța de retragere la 6 bari (N)
939
A
46,5
A1
13,25
A2
5
B
63
Cursă S
100
D
M16x1,5
D1
20
D2
40
D3
M8
L
243
L1
32
L2
37
L3
25,5
L4
10,5
L5
4
P
G1/4
P1
178
P2
14
SW
17
SW1
2,5
T
16,5
T1
4,5
UNSPSC Code
31161532
Ø cilindru
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Cylinder tube: aluminium.
Endcap: die-cast aluminium.
Piston rod: carbon steel 1.0503.
Piston and piston rod seal: polyurethane.
Version
Cylinder tube: anodised.
Endcap: painted.
Piston rod: hard trivalent passivated.
Note
Double-acting pneumatic cylinder in construction-optimised design acc. to DIN ISO 15552. Piston rod with external thread, position detection and adjustable pneumatic damping.

Due to their robust construction, these cylinders are the preferred choice for numerous applications.
Technical Data
Operating principle: double-acting.
Operating medium: filtered and dried air, oiled or not oiled.
Operating pressure: 1 to 10 bar.
Damping: pneumatic damping on both sides, adjustable.
Mounting position: arbitrary.
Position detection: can be used for proximity switch in T-slot from above.
Pneumatic connection: DIN EN ISO 228/1.
Temperature range
-20 °C to +80 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought