Cilindru pneumatic cu acțiune dublă aluminiu 12000-050200
- Cu acțiune dublă
- Amortizare pneumatică, reglabilă bilateral
- Caneluri de senzor în T, pentru fixarea comutatorului de proximitate
Unitatea de vânzare
160,39 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cilindru pneumatic
Varianta 1
cu acțiune dublă
Varianta 2
filet exterior
DIN ISO
DIN ISO 15552
Tip de produs
cilindru normal
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
Oțel călit și optimizat
F6=Forța
pistonului la 6 bari
(N)
1180
F6=Forța de retragere
la 6 bari
(N)
939
A
46,5
A1
13,25
A2
5
B
63
Cursă
S
200
D
M16x1,5
D1
20
D2
40
D3
M8
L
343
L1
32
L2
37
L3
25,5
L4
10,5
L5
4
P
G1/4
P1
278
P2
14
SW
17
SW1
2,5
T
16,5
T1
4,5
UNSPSC Code
31161532
Ø cilindru
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Tub cilindric: aluminiu.
Capacul de capăt: aluminiu turnat sub presiune.
Tija pistonului: oțel călit 1.0503.
Etanșare piston și tijă: PU.
Capacul de capăt: aluminiu turnat sub presiune.
Tija pistonului: oțel călit 1.0503.
Etanșare piston și tijă: PU.
Version
Tub cilindric: anodizat.
Capacul de capăt: vopsit.
Tija pistonului: placată cu crom dur.
Capacul de capăt: vopsit.
Tija pistonului: placată cu crom dur.
Note
Cilindru pneumatic cu acțiune dublă cu design optimizat pentru construcție conform DIN ISO 15552. Tija pistonului cu filet exterior, detectare a poziției și amortizare pneumatică reglabilă.
Acești cilindri sunt favorizați pentru o gamă largă de aplicații, datorită designului lor robust.
Acești cilindri sunt favorizați pentru o gamă largă de aplicații, datorită designului lor robust.
Technical Data
Modul de funcționare: cu acțiune dublă.
Mediu de funcționare: aer filtrat, uscat; lubrifiat sau nelubrifiat.
Presiune de funcționare: 1 până la 10 bar.
Amortizare: amortizare pneumatică reglabilă pe ambele părți.
Poziția de instalare: oricare.
Detectarea poziției: se poate utiliza pentru comutatoarele de proximitate în canelura T de sus.
Racord pneumatic: DIN EN ISO 228/1.
Mediu de funcționare: aer filtrat, uscat; lubrifiat sau nelubrifiat.
Presiune de funcționare: 1 până la 10 bar.
Amortizare: amortizare pneumatică reglabilă pe ambele părți.
Poziția de instalare: oricare.
Detectarea poziției: se poate utiliza pentru comutatoarele de proximitate în canelura T de sus.
Racord pneumatic: DIN EN ISO 228/1.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.