Cilindru pneumatic cu acțiune dublă aluminiu 12000-063100
- Cu acțiune dublă
- Amortizare pneumatică, reglabilă bilateral
- Caneluri de senzor în T, pentru fixarea comutatorului de proximitate
Sales unit
176,94 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pneumatic cylinder
Version 1
double-acting
Version 2
external thread
DIN ISO
DIN ISO 15552
Product type
standard cylinder
Main
material
aluminium
Component
material
QT steel
F6=piston force
at 6 bar
(N)
1775
F6=withdrawal force
at 6 bar
(N)
1596
A
56,5
A1
8
A2
9
B
74
Cylinder
Ø
63
D
M16x1,5
D1
20
D2
45
D3
M8
L
258
L1
32
L2
37
L3
25
L4
8,5
L5
4
P
G3/8
P1
181
P2
20
P3
7
SW
17
SW1
2,5
T
16,5
T1
4,5
Travel
S
100
UNSPSC Code
31161532
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Tub cilindric: aluminiu.
Capacul de capăt: aluminiu turnat sub presiune.
Tija pistonului: oțel călit 1.0503.
Etanșare piston și tijă: PU.
Capacul de capăt: aluminiu turnat sub presiune.
Tija pistonului: oțel călit 1.0503.
Etanșare piston și tijă: PU.
Version
Tub cilindric: anodizat.
Capacul de capăt: vopsit.
Tija pistonului: placată cu crom dur.
Capacul de capăt: vopsit.
Tija pistonului: placată cu crom dur.
Note
Cilindru pneumatic cu acțiune dublă cu design optimizat pentru construcție conform DIN ISO 15552. Tija pistonului cu filet exterior, detectare a poziției și amortizare pneumatică reglabilă.
Acești cilindri sunt favorizați pentru o gamă largă de aplicații, datorită designului lor robust.
Acești cilindri sunt favorizați pentru o gamă largă de aplicații, datorită designului lor robust.
Technical Data
Modul de funcționare: cu acțiune dublă.
Mediu de funcționare: aer filtrat, uscat; lubrifiat sau nelubrifiat.
Presiune de funcționare: 1 până la 10 bar.
Amortizare: amortizare pneumatică reglabilă pe ambele părți.
Poziția de instalare: oricare.
Detectarea poziției: se poate utiliza pentru comutatoarele de proximitate în canelura T de sus.
Racord pneumatic: DIN EN ISO 228/1.
Mediu de funcționare: aer filtrat, uscat; lubrifiat sau nelubrifiat.
Presiune de funcționare: 1 până la 10 bar.
Amortizare: amortizare pneumatică reglabilă pe ambele părți.
Poziția de instalare: oricare.
Detectarea poziției: se poate utiliza pentru comutatoarele de proximitate în canelura T de sus.
Racord pneumatic: DIN EN ISO 228/1.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.