Cilindru pneumatic cu acțiune dublă aluminiu 12001-0400502
- Cu acțiune dublă
- Amortizare elastică integrată pe ambele părți
- Caneluri de senzor în T, pentru fixarea comutatorului de proximitate
- Potrivit pentru sarcini de strângere cu curse scurte
Unitatea de vânzare
100,03 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cilindru pneumatic
Varianta 1
cu acțiune dublă
Varianta 2
filet exterior
DIN ISO
DIN ISO 21287
Tip de produs
cilindru compact
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
F6=Forța
pistonului la 6 bari
(N)
754
F6=Forța de retragere
la 6 bari
(N)
687
A
38
B
57,2
Cursă
S
50
D
M10x1,25
D1
12
D3
M6
D4
5,2
D5
9
D6
6
L
95±0,7
L1
19
L2
7
P
G1/8
P2
7,5
SW
10
T
15
T1
4,2
T2
2
UNSPSC Code
31161533
Ø cilindru
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Tub cilindric: aluminiu.
Capacul de capăt: aluminiu turnat sub presiune.
Tijă piston: oțel inoxidabil 1.4301 (de la cilindrul Ø 32 mm 1.4021).
Etanșare piston și tijă: PU.
Version
Tub cilindric: anodizat.
Capacul de capăt: strălucitor.
Tija pistonului: strălucitoare.
Capacul de capăt: strălucitor.
Tija pistonului: strălucitoare.
Note
Cilindru pneumatic cu acțiune dublă conform DIN ISO 21287. Tija pistonului cu filet exterior, detectare a poziției pentru comutator de proximitate și amortizare elastică pe ambele părți.
Datorită dimensiunilor lor compacte, cilindrii compacți sunt deosebit de potriviți pentru utilizarea în spații de instalare înguste.
Datorită dimensiunilor lor compacte, cilindrii compacți sunt deosebit de potriviți pentru utilizarea în spații de instalare înguste.
Technical Data
Modul de funcționare: cu acțiune dublă.
Mediu de funcționare: aer filtrat, uscat; lubrifiat sau nelubrifiat.
Presiune de funcționare: 1 până la 10 bar.
Amortizare: amortizare elastică pe ambele părți.
Poziția de instalare: oricare.
Detectarea poziției pentru comutatoarele de proximitate.
Racord pneumatic: DIN EN ISO 228/1.
Mediu de funcționare: aer filtrat, uscat; lubrifiat sau nelubrifiat.
Presiune de funcționare: 1 până la 10 bar.
Amortizare: amortizare elastică pe ambele părți.
Poziția de instalare: oricare.
Detectarea poziției pentru comutatoarele de proximitate.
Racord pneumatic: DIN EN ISO 228/1.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.