text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pneumatic cylinder
Version 1
double-acting
Version 2
Internal thread
DIN ISO
DIN ISO 21287
Product type
compact cylinder
Main material
aluminium
Component material
stainless steel
F6=piston force at 6 bar (N)
295
F6=withdrawal force at 6 bar (N)
248
A
26
B
41
Cylinder Ø
25
D
M6
D1
10
D3
M5
D4
4,2
D5
7,5
D6
6
L
49±0,5
L1
10
L2
6
P
M5
P1
3
P2
7,5
SW
8
T
13,5
T1
4,2
T2
2,5
Travel S
10
UNSPSC Code
31161533
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Tub cilindric: aluminiu.
Capacul de capăt: aluminiu turnat sub presiune.
Tijă piston: oțel inoxidabil 1.4301 (de la cilindrul Ø 32 mm 1.4021).
Etanșare piston și tijă: PU.

Version
Tub cilindric: anodizat.
Capacul de capăt: strălucitor.
Tija pistonului: strălucitoare.
Note
Cilindru pneumatic cu acțiune dublă conform DIN ISO 21287. Tija pistonului cu filet interior, detectare a poziției pentru comutator de proximitate și amortizare elastică pe ambele părți.

Datorită dimensiunilor lor compacte, cilindrii compacți sunt deosebit de potriviți pentru utilizarea în spații de instalare înguste.
Technical Data
Modul de funcționare: cu acțiune dublă.
Mediu de funcționare: aer filtrat, uscat; lubrifiat sau nelubrifiat.
Presiune de funcționare: 1 până la 10 bar.
Amortizare: amortizare elastică pe ambele părți.
Poziția de instalare: oricare.
Detectarea poziției pentru comutatoarele de proximitate.
Racord pneumatic: DIN EN ISO 228/1.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem