Cilindru pneumatic cu acțiune dublă oțel inoxidabil 12002-016025
- Cu acțiune dublă
- Cilindru din oțel inoxidabil
- Amortizare elastică integrată pe ambele părți
Unitatea de vânzare
58,51 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cilindru pneumatic
Varianta 1
cu acțiune dublă
Varianta 2
filet exterior
DIN ISO
DIN ISO 6432
Tip de produs
Cilindru rotund
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
F6=Forța
pistonului la 6 bari
(N)
105
F6=Forța de retragere
la 6 bari
(N)
88
Cursă
S
25
D
M6
D1
6
D2
M16x1,5
D3
6
D4
16
D5
17,3
D6
19
E
18
E1
12
H
5
L
118
L1
16
L2
22
L3
18
L4
16,5
L5
1,5
L6
78
L7
107
L8
9
P
M5
P1
69
P2
27
SW
5
SW1
22
UNSPSC Code
31161534
Ø cilindru
16
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Țeavă cilindrică: oțel inoxidabil 1.4301.
Capac terminal: aluminiu.
Tijă de piston: oțel inoxidabil 1.4305.
Garnitură de piston și de tijă de piston: poliuretan, NBR.
Piston cilindric: alamă.
Bucșă ghidare tijă piston: bronz sinterizat.
Version
Tub cilindric: strălucitor.
Capacul de capăt: anodizat.
Tija pistonului: strălucitoare.
Capacul de capăt: anodizat.
Tija pistonului: strălucitoare.
Note
Cilindru pneumatic cu acțiune dublă conform DIN ISO 6432. Tija pistonului cu filet exterior, detectare a poziției pentru comutatorul de proximitate și amortizare elastică pe ambele părți.
Technical Data
Modul de funcționare: cu acțiune dublă.
Mediu de funcționare: aer filtrat, uscat; lubrifiat sau nelubrifiat.
Presiune de funcționare: 1 până la 10 bar.
Amortizare: amortizare elastică pe ambele părți.
Poziția de instalare: oricare.
Detectarea poziției pentru comutatoarele de proximitate.
Racord pneumatic: DIN EN ISO 228/1.
Mediu de funcționare: aer filtrat, uscat; lubrifiat sau nelubrifiat.
Presiune de funcționare: 1 până la 10 bar.
Amortizare: amortizare elastică pe ambele părți.
Poziția de instalare: oricare.
Detectarea poziției pentru comutatoarele de proximitate.
Racord pneumatic: DIN EN ISO 228/1.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.