text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Ax pivotant
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D2 = Orificiu de fixare
35
A
38
A1
9
D
16
D3
6,5
D5
10,5
L
63
L1 max.
59
L2
16
Potrivit pentru
DIN ISO 15552/21287
R
1,6
S max.
19
T
6
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
40
Șurub cilindric DIN 912
M6X25
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Ax pivotant pentru cilindri standard și compacți conform DIN ISO 15552 și DIN ISO 21287. Acest ax pivotant este utilizat pentru montarea pivotantă a cilindrilor pneumatic.

Poate fi montat în față sau în spate.
Scope of delivery
1 ax pivotant.
4 șuruburi cilindrice.
Accessory
Bloc de rulmenți 12021-09.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem