Ax pivotant oțel zincat 12021-08-1063
Unitatea de vânzare
81,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ax pivotant
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D2 = Orificiu de fixare
45
A
56,5
A1
11,5
D
20
D3
8,5
D5
13,5
L
90
L1
max.
84
L2
20
Potrivit pentru
DIN ISO 15552/21287
R
1,6
S
max.
24
T
8
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
63
Șurub cilindric
DIN 912
M8X30
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Ax pivotant pentru cilindri standard și compacți conform DIN ISO 15552 și DIN ISO 21287. Acest ax pivotant este utilizat pentru montarea pivotantă a cilindrilor pneumatic.
Poate fi montat în față sau în spate.
Poate fi montat în față sau în spate.
Scope of delivery
1 ax pivotant.
4 șuruburi cilindrice.
4 șuruburi cilindrice.
Accessory
Bloc de rulmenți 12021-09.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.