text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bloc de rulmenți
Varianta 1
cu bolțuri
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
S=Rezistență
2,5
A
12,5
B
8,1
B1
17
D3
4
D4
4,5
H
24
L
20
Potrivit pentru
DIN ISO 6432
R max.
5,,
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
8-10
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Bloc de rulmenți pentru cilindri rotunzi conform ISO 6432.
Acest bloc de rulmenți este utilizat pentru montarea pivotantă a cilindrilor pneumatic conform ISO 6432.

Montare pe partea din spate (capac de capăt).
Scope of delivery
Bloc de rulmenți, bolțuri și inele de siguranță.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem