text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bloc de rulmenți
Varianta 1
cu bolțuri
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
S=Rezistență
4
A
20
B
16,1
B1
29,5
D3
8
D4
6,6
H
30
L
32
Potrivit pentru
DIN ISO 6432
R max.
10
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
20-25
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Bloc de rulmenți pentru cilindri rotunzi conform ISO 6432.
Acest bloc de rulmenți este utilizat pentru montarea pivotantă a cilindrilor pneumatic conform ISO 6432.

Montare pe partea din spate (capac de capăt).
Scope of delivery
Bloc de rulmenți, bolțuri și inele de siguranță.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem