Bloc de rulmenți aluminiu lucios 12021-28-1040
Unitatea de vânzare
18,98 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bloc de rulmenți
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
lucios
S=Rezistență
10
A
41
A1
22
B
28
B1
15
B2
54
D
12
D2
22
D3
6,6
E
10,5
H
36
L
35
L1
24
Potrivit pentru
DIN ISO 15552/21287
R3
5,5
T1
3
T2
1,6
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Bloc de rulmenți pentru cilindri standard și compacți conform DIN ISO 15552 și DIN ISO 21287. Acest bloc de rulmenți este utilizat pentru montarea pivotantă a cilindrilor pneumatici.
Scope of delivery
1 bloc de rulmenți.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.