text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bloc de rulmenți
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
lucios
S=Rezistență
12
A
50
A1
30
B
32
B1
16
B2
65
D
12
D2
26
D3
9
E
10,5
H
45
L
45
L1
33
Potrivit pentru
DIN ISO 15552/21287
R3
7,5
T1
3
T2
1,6
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Bloc de rulmenți pentru cilindri standard și compacți conform DIN ISO 15552 și DIN ISO 21287. Acest bloc de rulmenți este utilizat pentru montarea pivotantă a cilindrilor pneumatici.
Scope of delivery
1 bloc de rulmenți.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem