Bloc de rulmenți aluminiu lucios 12021-28-1080
Unitatea de vânzare
34,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bloc de rulmenți
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
lucios
S=Rezistență
14
A
66
A1
40
B
50
B1
20
B2
86
D
16
D2
30
D3
11
E
10,5
H
63
L
60
L1
47
Potrivit pentru
DIN ISO 15552/21287
R3
9
T1
3
T2
2,5
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Bloc de rulmenți pentru cilindri standard și compacți conform DIN ISO 15552 și DIN ISO 21287. Acest bloc de rulmenți este utilizat pentru montarea pivotantă a cilindrilor pneumatici.
Scope of delivery
1 bloc de rulmenți.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.