text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Bloc de rulmenți
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
sintered bronze
A
32
B
18
B1
10,5
D
12
D3
6,6
D5
11
H
30
H1
15
L
46
Potrivit pentru
DIN ISO 15552/21287
T
7
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Bloc de rulmenți, din oțel.
Lagăr de alunecare, din bronz sinterizat.
Version
Bloc de rulmenți, zincat.
Note
Blocul de rulmenți are un lagăr de alunecare din bronz sinterizat. Este potrivit pentru montarea axurilor pivotante.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought