Bloc de rulmenți oțel zincat 12021-09-1040050
Unitatea de vânzare
30,33 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bloc de rulmenți
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
sintered bronze
A
36
B
21
B1
12
D
16
D3
9
D5
15
H
36
H1
18
L
55
Potrivit pentru
DIN ISO 15552/21287
T
9
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
40-50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Bloc de rulmenți, din oțel.
Lagăr de alunecare, din bronz sinterizat.
Lagăr de alunecare, din bronz sinterizat.
Version
Bloc de rulmenți, zincat.
Note
Blocul de rulmenți are un lagăr de alunecare din bronz sinterizat. Este potrivit pentru montarea axurilor pivotante.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.