Bloc de rulmenți oțel zincat 12021-30-1032
Unitatea de vânzare
61,67 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bloc de rulmenți
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
S=Rezistență
10
A
38
A1
18
B
14
B1
10,5
B2
51
D
10
D3
6,6
D5
11
E
20
H
32
L
31
L1
21
Potrivit pentru
DIN ISO 15552/21287
R
max.
15
R3
5,5
S1
8,5
T1
3
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bloc de rulmenți, din oțel.
Lagăre sferice, din oțel (anterior DIN 648K).
Lagăre sferice, din oțel (anterior DIN 648K).
Version
Bloc de rulmenți, zincat.
Note
Bloc de rulmenți pentru cilindri standard și compacți conform DIN ISO 15552 și DIN ISO 21287. Acest bloc de rulmenți este utilizat pentru montarea pivotantă a cilindrilor pneumatici.
Scope of delivery
1 bloc de rulmenți.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.