text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Montare cu flanșă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D2 = Orificiu de fixare
16
S=Rezistență
4
A
40
D3
5,5
Potrivit pentru
DIN ISO 6432
R max.
15
R1
6
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
12-16
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Fixare cu flanșă pentru cilindri rotunzi conform ISO 6432.
Această flanșă de montare este utilizată pentru montarea fixă a cilindrilor pneumatici conform ISO 6432. Cilindrul pneumatic este de obicei montat cu două flanșe de fixare în față și în spate.

Cu toate acestea, este de asemenea posibil să le montați cu o singură flanșă de fixare, în față sau în spate. Montare pe partea din față pentru aplicații de tragere și pe partea din spate pentru aplicații de împingere.
Scope of delivery
Livrare individuală.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem