text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Flanșă pivotantă
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
lucios
S=Rezistență
9
A
32,5
B
14
B1
34
D
10
D3
6,6
D5
11
E
30
H
22
L
45
P1
3
P2
11,5
P3
3,3
Potrivit pentru
DIN ISO 15552/21287
R max.
10
R1
17
S1
5,5
T1
5
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
32
Șurub cilindric DIN 912
M6X18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Flanșă pivotantă, din aluminiu.
Bolțuri și șuruburi, din oțel.
Version
Flanșă pivotantă, fără strat de acoperire.
Bolțuri și șuruburi, zincate.
Note
Flanșă pivotantă pentru cilindri standard și compacți conform DIN ISO 15552 și DIN ISO 21287. Această flanșă pivotantă este utilizată pentru montarea pivotantă a cilindrilor pneumatici. O crestătură în blocul de rulmenți împiedică mânerul cu ax să se rotească.

Montare pe partea din spate (capac de capăt).
Scope of delivery
1 flanșă pivotantă.
1 bolț cu siguranță antiturnare.
1 inel de siguranță.
4 șuruburi cilindrice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem