Flanșă pivotantă aluminiu lucios 12021-23-1050
Unitatea de vânzare
22,32 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Flanșă pivotantă
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
lucios
S=Rezistență
11
A
46,5
B
21
B1
45
D
16
D3
9
D5
15
E
40
H
27
L
65
P1
4
P2
14
P3
4,3
Potrivit pentru
DIN ISO 15552/21287
R
max.
14
R1
22
S1
6,5
T1
5
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
50
Șurub cilindric
DIN 912
M8X20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Flanșă pivotantă, din aluminiu.
Bolțuri și șuruburi, din oțel.
Bolțuri și șuruburi, din oțel.
Version
Flanșă pivotantă, fără strat de acoperire.
Bolțuri și șuruburi, zincate.
Bolțuri și șuruburi, zincate.
Note
Flanșă pivotantă pentru cilindri standard și compacți conform DIN ISO 15552 și DIN ISO 21287. Această flanșă pivotantă este utilizată pentru montarea pivotantă a cilindrilor pneumatici. O crestătură în blocul de rulmenți împiedică mânerul cu ax să se rotească.
Montare pe partea din spate (capac de capăt).
Montare pe partea din spate (capac de capăt).
Scope of delivery
1 flanșă pivotantă.
1 bolț cu siguranță antiturnare.
1 inel de siguranță.
4 șuruburi cilindrice.
1 bolț cu siguranță antiturnare.
1 inel de siguranță.
4 șuruburi cilindrice.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.