text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Flanșă de fixare pentru cilindri standard și compacți conform DIN ISO 15552 și DIN ISO 21287. Această flanșă de montare este utilizată pentru montarea fixă a cilindrilor pneumatici.

De regulă, cilindrul pneumatic este montat cu două flanșe de fixare, în față și în spate.

Cu toate acestea, este de asemenea posibil să le montați cu o singură flanșă de fixare, în față sau în spate.
Scope of delivery
1 flanșă de fixare.
4 șuruburi cilindrice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem